PG20240417STR001 Шинные системы Flat-PLS Конструкция из плоских медных шин в области крыши или задней области. Шинные системы Flat-PLS Оборудование подключения Flat-PLS Опции для всех видов подключения к системам шин Maxi-PLS. Продукт Шинные системы Flat-PLS Шины E-Cu Размеры от 12 x 5 до 120 x 10 мм. Продукт Шинные системы Flat-PLS Держатель шин для прокладки шин (область крыши) Для прокладки шинных систем в области крыши. Продукт Шинные системы Flat-PLS Держатель шин для соединения шин (область крыши) Для соединения шинных систем в области крыши от шкафа к шкафу. Продукт Шинные системы Flat-PLS Держатель шин для прокладки шин (задняя область) Для прокладки шинных систем в задней области шкафа. Продукт Шинные системы Flat-PLS Держатель шин для соединения шин (в задней области) Для соединения шинных систем в середине задней области от шкафа к шкафу. Продукт Шинные системы Flat-PLS Держатель шин для распределительной шинной системы Для монтажа вертикальных распределительных шинных систем. Для шины 30 x 5 и 30 x 10 мм. Продукт Шинные системы Flat-PLS Торцевая крышка для держателя шин Для защиты от прикосновения торцов шин. Продукт Шинные системы Flat-PLS Держатель шин Flat-PLS Для создания шинных систем из плоских медных шин. Продукт Шинные системы Flat-PLS Держатель шин для шины-стабилизатора Для создания шинных сборок из плоских медных шин с повышенной устойчивостью к короткому замыканию. Продукт Шинные системы Flat-PLS Распорка При использовании шин меньшей высоты для выравнивания разности высот необходимо установить распорки в ячейках держателя. Продукт Шинные системы Flat-PLS Вставки Для закрытия свободных мест в держателях шин. Продукт Шинные системы Flat-PLS Комплект дугостойкости, класс A для VX Для достижения класса дугостойкости A. Продукт Шинные системы Flat-PLS Комплект дугостойкости, класс B для VX Для достижения класса дугостойкости B. Продукт