Для подключения соединительных уголков и соединительных комплектов из плоских медных шин к шинной сборке Flat-PLS, без необходимости сверления отверстий.
- Статья №.:
- SV 9676528
- Описание продукта
- Для соединения уголка подключения с шинными системами.
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- For Busbar width
- 80 мм
- Количество шин на фазу
- 2
- Указание
- Входящие в комплект поставки винты служат для фиксайии контактных элементов на шинах
- Винты для крепления уголка подключения не включены в комплект поставки
- Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины B, т. е. длина = B + размер крепления + (количество шин x 10)
- Количество винтов на уголок: При 2 шинах на фазу: 2 шт. или при 3 или 4 шинах на фазу: 4 шт.
- Подходит для шинной системы
- Flat-PLS
- Крепежный размер
- 40 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,71 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,42
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177602755
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV контактный элемент E-Cu, ШВ: 80x20 мм, для 2 шин (Flat-PLS)
- Документация
- Safety instructions