Усилитель пакета шин для плоских медных шин

Статья №.: SV 9676019

Для шинных систем из плоских медных шин с повышенной устойчивостью к короткому замыканию или для механической стабилизации пакетов шин.

Статья №.:
SV 9676019
Описание продукта
Для механической стабилизации пакетов шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал
Нержавеющая сталь
Указание по монтажу
Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки.
Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Крепежный размер
20 мм
Number of busbars
4
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,11 kg
Gross weight
0,118 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177625532
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV усилитель пакета шин, для 4 шин В: 10 мм, (Flat-PLS)
Допуски
CSA + CSAus
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация