Для подключения гибких медных шин.
- Статья №.:
- SV 9676749
- Описание продукта
- Для подключения гибких медных шин к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
- Материал
- Пластина подключения: E-Cu
Прижимной элемент: нержавеющая сталь
Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал (без винтов)
- Указание по монтажу
- Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки.
- Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
- Количество шин на фазу
- 2
- Крепежный размер
- 50 мм
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 100 x 20 мм
- Подходит для гибких медных шин
- Кол-во: 2
с кол-вом пластин: 10
с шириной пластин: 100 мм
с толщиной пластин: 1 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,62 kg
- Gross weight
- 0,639 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,27
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV пластина подключения, размер клеммы ШВ: 100x20 мм, (Flat-PLS)
- Документация
- Safety instructions