Пластина подключения кольцевых кабельных наконечников

Статья №.: SV 9676704

Для подключения кабельных наконечников к шинной сборке Flat-PLS с 2 – 4 шинами на линию.

Статья №.:
SV 9676704
Описание продукта
Для подключения кабельных наконечников к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал
Пластина подключения: E-Cu, никелированная
Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу
Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки.
Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Размер
Резьба: M16
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,659 kg
Gross weight
0,66 kg
Доля меди (кг / штук)
0,49
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177625761
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Документация
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk
Technical Data sheet