Для крепления клеммы прямого подключения, пластины подключения и усилителя пакета шин или набора подключения на шинные системы с плоскими медными шинами.
- Статья №.:
- SV 9676807
- Описание продукта
- Для крепления усилителя пактов шин или компонентов подключения к шинной системе из плоских медных шин.
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Размер
- Резьба: M10
Длина резьбы: 70 мм - Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,449 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177625747
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV винтовое соединение, M10x70 мм