Для крепления монтажных компонентов или соединения шин.
- Статья №.:
- SV 9686800
- Описание продукта
- Для крепления планочных силовых разъединителей NH (185 мм) или для соединения шин. Подходит для шинной системы с плоскими шинами 50 x 10 мм.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Указание по монтажу
- Применение набора подключения возможно только при использовании монтажных компонентов с винтовым креплением
- Планочные силовые разъединители NH: необходимая длина винта при использовании шин 2 x 50 x 10 мм = 35 мм и 4 x 50 x 10 мм = 55 мм
- Указание
- Винты не входят в комплект поставки
- Размер
- Резьба: M8
- Number of busbars
- 2
4 - Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,12 kg
- Gross weight
- 0,134 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177947276
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
- SV набор подключения M8, для крепления планочных силовых разъединителей NH (185 мм) или для соединения шин.
- Документация
- Руководство