Набор подключения для Flat-PLS

Статья №.: SV 9686810

Для крепления монтажных компонентов или соединения шин.

Статья №.:
SV 9686810
Описание продукта
Для крепления планочных силовых разъединителей NH (185 мм) или для соединения шин. Подходит для шинной системы с плоскими шинами 50 x 10 мм.
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Указание по монтажу
Применение набора подключения возможно только при использовании монтажных компонентов с винтовым креплением
Планочные силовые разъединители NH: необходимая длина винта при использовании шин 2 x 50 x 10 мм = 35 мм и 4 x 50 x 10 мм = 55 мм
Указание
Винты не входят в комплект поставки
Размер
Резьба: M10
Number of busbars
2
4
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,114 kg
Gross weight
0,129 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV набор подключения M10, для крепления планочных силовых разъединителей NH (185 мм) или для соединения шин.
Документация
Руководство