Вставка для набора подключения

Статья №.: SV 9686820

Статья №.:
SV 9686820
Описание продукта
При использовании монтажных компонентов на шинной системе с 4 шинами на фазу дополнительно необходима одна вставка между отдельными шинами.
Материал
E-Cu
Длина
110 мм
Сечение
25 мм x 10 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,678 kg
Gross weight
0,68 kg
Доля меди (кг / штук)
0,076
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV вставка для набора подключения, при использовании монтажных компонентов на шинной системе с 4 шинами на фазу дополнительно необходима одна вставка между отдельными шинами.
Документация
Safety instructions
Руководство