Пластина подключения для Flat-PLS

Статья №.: SV 9686750

For connecting laminated copper bars to a main busbar system made from flat copper.

Статья №.:
SV 9686750
Материал
E-Cu
Поверхность
Copper tin alloy
Указание
A thrust piece is additionally required for contacting the laminated copper bars to the busbar system
Винты не входят в комплект поставки
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,3 kg
Gross weight
1,311 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177981362
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV Conncetion plate for laminated copper bars, W: 100x152 mm
Документация
Руководство