Clamping plate для Flat-PLS

Статья №.: SV 9686720

For fastening laminated copper bars to a flat copper main or distributor busbar system.

Статья №.:
SV 9686720
Материал
Clamping plate: Stainless steel
Указание
Connection plate 9686.750 is additionally required for connecting to the busbar system
When using two laminated copper bars on top of one another, a clamping plate is required.
Винты не входят в комплект поставки
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
32 x 20 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,24 kg
Gross weight
0,252 kg
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV Clamping plate for laminated copper bars, clamping area WxH: 32x20 mm