- Статья №.:
- SV 9686730
- Материал
- Clamping plate: Stainless steel
- Указание
- Connection plate 9686.750 is additionally required for connecting to the busbar system
- When using two laminated copper bars on top of one another, a clamping plate is required.
- Винты не входят в комплект поставки
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 63 x 20 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,342 kg
- Gross weight
- 0,358 kg
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
- SV Clamping plate for laminated copper bars, clamping area WxH: 63x20 mm