Clamping plate для Flat-PLS

Статья №.: SV 9686740

For fastening laminated copper bars to a flat copper main or distributor busbar system.

Статья №.:
SV 9686740
Материал
Clamping plate: Stainless steel
Connection infill: E-Cu, silver-plated
Указание
Connection plate 9686.750 is additionally required for connecting to the busbar system
When using two laminated copper bars on top of one another, a clamping plate is required.
Винты не входят в комплект поставки
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
100 x 20 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,46 kg
Gross weight
0,486 kg
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177981379
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV Clamping plate for laminated copper bars, clamping area WxH: 100x20 mm