Опорный изолятор

Статья №.: SV 3031000

Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, для сборки изолированных шин PE или PEN.

Статья №.:
SV 3031000
Описание продукта
Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, а также для надстройки шин PE или PEN.
Материал
Термореактивный полиэстер (ненасыщенная полиэфирная смола)
Размер
Резьба: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
75 Nm
Tensile strength
12 kN
Размер
Высота: 40 мм
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
0,444 kg
Gross weight
0,56 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177035270
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Описание продукта
SV опорный изолятор, В: 40 мм, резьба M10
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk
Техническая информация