Для изоляции шинных сборок по всей поверхности, индивидуальное укорачивание.
- Статья №.:
- SV 3092000
- Описание продукта
- Защита от прикосновения при помощи изоляции всей поверхности шины.
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для шин
- Шины E-Cu
- Подходит для шин
- 12 x 5 - 30 x 10 мм
- Размер
- Длина: 1.000 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 4,25 kg
- Gross weight
- 4,34 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
- SV защитный кожух шин, для размеров ШВ: 12x5-30x10 мм, L: 1000 мм/кожух