Защитный кожух шин

Статья №.: SV 9350010

Для изоляции шинных сборок по всей поверхности, индивидуальное укорачивание.

Статья №.:
SV 9350010
Описание продукта
Защита от прикосновения при помощи изоляции всей поверхности шины.
Материал
Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Длина
1 000 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для шин
Шины E-Cu
Подходит для шин
12/15 x 5 мм
Размер
Длина: 1.000 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,38 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177219557
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV защитный кожух шин, для размеров ШВ: 12/15x5 мм, L: 1000 мм/кожух
Листы данных
Техническая информация