Шина E-Cu, перфорированная

Статья №.: SV 9684008

Статья №.:
SV 9684008
Описание продукта
Шины с отверстиями.
Материал
E-Cu F30
Стандарты
DIN EN 13 601
Сечение
50 мм x 10 мм
Hole diameter
11,5 мм
Размер
Длина: 785 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,48 kg
Gross weight
3,52 kg
Доля меди (кг / штук)
3,48
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шины E-Cu с отверстиями, длина: 785 мм
Допуски
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство