- Статья №.:
- SV 9685006
- Материал
- E-Cu, луженая
- Сечение
- 50 мм x 10 мм
- Hole diameter
- 11,5 мм
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 10 мм
Длина: 585 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,5 kg
- Gross weight
- 2,608 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 2,6
- Код ТНВЭД
- 74071000
- Описание продукта
- SV Busbar E-Cu, tin-plated, with integral punchings, WxH: 50x10 mm, L: 585 mm
- Допуски
- UL + C-UL (listed)