Продольный соединитель E-Cu для соединения шин

Статья №.: SV 9686200

Для соединения главной шинной системы от шкафа к шкафу.

Статья №.:
SV 9686200
Исполнение
для главной шинной системы с сечением шин 30 x 10 мм
Описание продукта
Для соединения главной шинной системы от шкафа к шкафу.
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
195 мм
Количество шин на фазу
2
4
Сечение
60 мм x 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,026 kg
Gross weight
1,193 kg
Доля меди (кг / штук)
1,026
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV продольный соединитель высота: 60 мм, для E-Cu 2x/4x30x10 мм
Допуски
DNV
Lloyds Register
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство