Для соединения главной шинной системы от шкафа к шкафу.
- Статья №.:
- SV 9686250
- Исполнение
- для главной шинной системы с сечением шин 50 x 10 мм
- Описание продукта
- Для соединения главной шинной системы от шкафа к шкафу.
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 199 мм
- Количество шин на фазу
- 2
4 - Сечение
- 100 мм x 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,72 kg
- Gross weight
- 1,92 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,703
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177936119
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV продольный соединитель высота: 100 мм, для E-Cu 2x/4x50x10 мм
- Документация
- Quick guide
- Safety instructions
- Руководство