Продольный соединитель E-Cu для соединения шин

Статья №.: SV 9686260

Для соединения главной шинной системы от шкафа к шкафу.

Статья №.:
SV 9686260
Исполнение
для главной шинной системы с сечением шин 50 x 10 мм
Описание продукта
Для соединения главной шинной системы от шкафа к шкафу.
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
195 мм
Количество шин на фазу
1
Сечение
55 мм x 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,939 kg
Gross weight
1,107 kg
Доля меди (кг / штук)
0,939
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV продольный соединитель высота: 55 мм, для E-Cu 1x50x10 мм
Допуски
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство