Держатель шин Flat-PLS

Статья №.: SV 9676004

Для создания шинных систем из плоских медных шин.

Статья №.:
SV 9676004
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
При установке только 1, 2 или 3 шин необходимо в неиспользованные шинные проемы установить вставки
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 100
Подходит для шин
Плоские медные шины
Сечение
100 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,258 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV держатель шин, Flat-PLS 100, для шины ШВ: 80/100x10 мм
Допуски
ABS
DNV
Lloyds Register
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация