Держатель шин для шины-стабилизатора

Статья №.: SV 9676020

Для создания шинных сборок из плоских медных шин с повышенной устойчивостью к короткому замыканию.

Статья №.:
SV 9676020
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
При установке только 1, 2 или 3 шин необходимо в неиспользованные шинные проемы установить вставки
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 60
Подходит для шин
Плоские медные шины
Сечение
60 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,699 kg
Gross weight
0,72 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177600881
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV держатель шин, Flat-PLS 60, для шины ШВ: 40-60x10 мм, (шина-стабилизатор)
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk
Техническая информация