Держатель шин для распределительной шинной системы

Статья №.: SV 9686100

Для монтажа вертикальных распределительных шинных систем. Для шины 30 x 5 и 30 x 10 мм.

Статья №.:
SV 9686100
Описание продукта
Для монтажа вертикальных распределительных шинных систем (2 x 30 x 10 мм, 3-/4-пол., межцентровое расстояние 70 мм) или шинных систем (30 x 5/10 мм, 3-/4-мм, межцентровое расстояние 60 мм) с использованием компонентов RiLine в модульной распределительной панели.
Материал
Термореактивный пластик
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
30 x 5/10 мм
30 x 10 мм
Расстояние между центрами шин
60 mm
70 mm
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,24 kg
Gross weight
1,32 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин 4-пол., 70 мм, для E-Cu 30X5/10 мм, термореактивный пластик, негорючесть согласно UL 94-V0
Документация
Safety instructions
Руководство