Комплект дугостойкости, класс A для VX

Статья №.: SV 9686410

Для достижения класса дугостойкости A.

Статья №.:
SV 9686410
Исполнение
Для двудвернх VX
Описание продукта
Для достижения класса дуготойкости A (защита людей) согласно IEC/TR 61 641. Предназначено для двух панелей.
Материал
Сталь
Пластик
Комплект поставки
4 заглушки для потолочных панелей
4 предупреждающих наклеек
Сертификат
Вкл. крепежный материал
28 держателей плоских деталей
2 заглушки для потолочной панели
4 усилителя запорных штанг двери
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,4 kg
Gross weight
1,426 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177962675
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Описание продукта
SV комплект дугостойкости, класс A, для 2-дверного шкафа VX
Допуски
Lloyds Register
Документация
Руководство