Для достижения класса дугостойкости B.
- Статья №.:
- SV 9686420
- Исполнение
- Для конструкции шинной системы в области крыши
- Описание продукта
- Для достижения класса B (защита людей и оборудования) согласно IEC/TR 61 641. Предназначено для одной панели.
- Материал
- Сталь
Пластик
Силикон - Комплект поставки
- 2 стальных заглушки
2 держателя для анодных процессоров
Сертификат
Вкл. крепежный материал
2 стальных заглушки
6 анодных протекторов
8 уплотнений
8 пластиковых заглушек - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,95 kg
- Gross weight
- 6,08 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177962835
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
- SV комплект дугостойкости, класс B, для VX область крыши
- Допуски
- Lloyds Register
- Документация
- Руководство