Комплект дугостойкости, класс B для VX

Статья №.: SV 9686430

Для достижения класса дугостойкости B.

Статья №.:
SV 9686430
Исполнение
Для конструкции шинной системы в задней области
Описание продукта
Для достижения класса B (защита людей и оборудования) согласно IEC/TR 61 641. Предназначено для одной панели.
Материал
Сталь
Пластик
Силикон
Комплект поставки
2 стальных заглушки
2 держателя для анодных процессоров
Сертификат
Вкл. крепежный материал
8 анодных протекторов
6 уплотнений
6 пластиковых заглушек
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,2 kg
Gross weight
9,52 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177962828
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Описание продукта
SV комплект дугостойкости, класс B, для VX задняя область
Документация
Руководство