Держатель шин для прокладки шин (область крыши)

Статья №.: SV 9686010

Для прокладки шинных систем в области крыши.

Статья №.:
SV 9686010
Описание продукта

Материал
Термореактивный пластик
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
30 x 10 мм
Расстояние между центрами шин
80 mm
Указание по монтажу
На фазу возможен монтаж до 4 шин (проводников)
Для крепления держателя шин на профиле шкафа необходима закладная гайка (M8) 4165.500
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,8 kg
Gross weight
3,98 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177935648
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин 4-пол., 80 мм, для E-Cu 30x10 мм, термореактивный пластик, негорючесть согласно UL 94-V0
Допуски
DNV
Lloyds Register
Документация
Info sheet
Safety instructions
Руководство