- Статья №.:
- SV 9677700
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 185 mm
- Отвод проводов
- снизу
- Installation type
- Крепление на зажимах
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Номинальный ток макс.
- 1 000 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Указание
- Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
- Подходит для применения коммутационных устройств с винтовыми подключениями спереди
- Возможен монтаж на шинную систему как с защитным кожухом, так и без него
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 652 мм
- Подходит для шин
- Высота: 10 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13,3 kg
- Gross weight
- 15,28 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 7,745
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177707092
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV приборный адаптер, 1000 А, 690 В, 3-пол., 185 мм, крепление на зажимах