Приборный адаптер крепление на винтах

Статья №.: SV 9677780

Для силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

Статья №.:
SV 9677780
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полоски подключения
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
185 mm
Отвод проводов
снизу
Installation type
Крепление на винтах
Количество полюсов
3-пол.
Номинальный ток макс.
630 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Подходит для применения коммутационных устройств с винтовыми подключениями спереди
Для крепления на перфорированные шины. Необходимо убедиться, что в месте установки прибора отсутствует защитный кожух.
Размер
Ширина: 150 мм
Высота: 585 мм
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Подходит для производителя (тип)
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,92 kg
Gross weight
6,32 kg
Доля меди (кг / штук)
3,652
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177802315
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV приборный адаптер, 630 А, 690 В, 3-пол., 185 мм, крепление на винтах
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk