Защита от прикосновения для соединения шкафов

Статья №.: SV 9677640

Для защиты от прикосновения сзади и спереди в месте соединения шкафов как соединителями шин, так и без них.

Статья №.:
SV 9677640
Описание продукта
Для защиты от прикосновения сзади и спереди в месте соединения шкафов как соединителями шин, так и без них.
Материал
Поддон основания: полифениленоксид (PPE)
Защитный кожух: полиамид
Средняя часть: полиамид
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
3 поддона основания
1 кожух (спереди)
2 средних кожуха для держателей шин
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
1 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Описание продукта
SV защита от прикосновения, для шинной системы SV 9677XXX, соединение шкафов
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство