Готовый соединительный комплект для распространенных силовых выключателей (MCCB). Для электрического соединения между выключателем и приборным адаптером (3-пол).
- Статья №.:
- SV 9677760
- Описание продукта
- Готовый соединительный комплект для распространенных силовых выключателей (MCCB). Для электрического соединения между выключателем и приборным адаптером (3-пол).
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для арт. №
- 9677.710
- 9677.715
- Подходит для производителя (тип)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,46 kg
- Gross weight
- 9,59 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 6,814
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV соединительный комплект, для приборного адаптера, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство