Защита от прикосновения для приборных адаптеров

Статья №.: SV 9677790

Для закрытия соединительного комплекта спереди.

Статья №.:
SV 9677790
Описание продукта
Для закрытия соединительного комплекта спереди. Опционально может также использоваться для закрытия подключения кабеля к устройству. Защитные панели позволяют закрывать открытые части кабеля.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Комплект поставки
Вкл. защитные панели.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,88 kg
Gross weight
1,24 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177707016
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Описание продукта
SV защита от прикосновения, для приборного адаптера SV 967770X/71X
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk