Для закрытия соединительного комплекта спереди.
- Статья №.:
- SV 9677792
- Описание продукта
- Для закрытия соединительного комплекта спереди. Опционально может также использоваться для закрытия подключения кабеля к устройству. Защитные панели позволяют закрывать открытые части кабеля.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Комплект поставки
- Вкл. защитные панели.
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,26 kg
- Код ТНВЭД
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
- SV защита от прикосновения, для приборного адаптера SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)
- Документация
- Руководство