Защита от прикосновения для приборных адаптеров

Статья №.: SV 9677798

Для закрытия соединительного комплекта спереди.

Статья №.:
SV 9677798
Описание продукта
Для закрытия соединительного комплекта спереди. Опционально может также использоваться для закрытия подключения кабеля к устройству. Защитные панели позволяют закрывать открытые части кабеля.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Комплект поставки
Вкл. защитные панели.
Подходит для производителя (тип)
Schneider Electric (NS)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,3 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177805378
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Описание продукта
SV защита от прикосновения, для приборного адаптера SV 967770X/71X, (Schneider Electric - NS1600)
Документация
Руководство