Планочный силовой разъединитель NH

Статья №.: SV 9677100

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Статья №.:
SV 9677100
Исполнение
с 3-полюсным отключением
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016
Для размера NH
1
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
185 mm
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Болт М12
Количество полюсов
3-пол.
Номинальное рабочее напряжение
800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.
250 A
Указание
При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора
Да
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 670 мм
Подключение проводов
6 ‐ 240 мм²
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,78 kg
Gross weight
5,18 kg
Доля меди (кг / штук)
1,73
Код ТНВЭД
85365080
EAN
4028177705487
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Описание продукта
SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 1, 250 А, 690 В, 3-пол., болт M12, 185 мм, для установки трансформатора тока
Допуски
CQC-CCC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство