Для монтажа компонентов на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм без сверления отверстий.
- Статья №.:
- SV 9677450
- Описание продукта
- Для монтажа компонентов на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм без сверления отверстий.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
E-Cu, луженая - Для типоразмера
- 00
- Указание
- Возможно применение только на шинной системе с защитой от прикосновения (защитный кожух, со шлицем)
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,225 kg
- Gross weight
- 0,24 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,038
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV контактная клемма, для планочного силового разъединителя NH, разм. 00 (SV 9677XXX)
- Документация
- Руководство