Клемма для шин для планочных силовых разъединителей NH/адаптеров подключения

Статья №.: SV 9677470

Для монтажа компонентов на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм без сверления отверстий.

Статья №.:
SV 9677470
Описание продукта
Для монтажа компонентов на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм без сверления отверстий.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Для типоразмера
00
Указание
Возможно применение только на шинной системе без защиты от прикосновения (защитный кожух, со шлицем)
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,15 kg
Gross weight
0,138 kg
Доля меди (кг / штук)
0,003
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177705210
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV клемма для шин, для планочного силового разъединителя NH, разм. 00 (SV 9677XXX)
Документация
Руководство