Трансформатор тока

Статья №.: SV 9677865

??? ??????????????? ????????? ???? ????.
Статья №.:
SV 9677865
Описание продукта
Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
Материал
Полиамид
Для типоразмера
1 - 3
Подходит для арт. №
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Номинальная мощность
2,5 VA
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Insuslation material (class)
H
Primary current
250 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
МЭК 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Подключение проводов
2,5 ‐ 4 мм²
Номинальная частота
50 ‐ 60 Гц
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,13 kg
Gross weight
0,16 kg
Код ТНВЭД
85044087
EAN
4028177971554
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV current transformer 250 A/5 A for NH slimline fuse-switch disconnector size 1-3 (SV 9677.XXX)
Документация
Safety instructions
Руководство