- Статья №.:
- SV 9677950
- Описание продукта
- Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
- Материал
- Полиамид
- Подходит для арт. №
- 9677.160
- 9677.165
- 9677.180
- 9677.260
- 9677.265
- 9677.280
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Номинальная мощность
- 1,5 VA
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- МЭК 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Подключение проводов
- 2,5 ‐ 4 мм²
- Номинальная частота
- 50 ‐ 60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,13 kg
- Gross weight
- 0,14 kg
- Код ТНВЭД
- 85043129
- EAN
- 4028177984455
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
-
SV current transformer 250 A/5 A for NH slimline switch-disconnector size 1-3 / adaptor for RiLine Compact (SV 9677.XXX)