Трансформатор тока

Статья №.: SV 9677951

Для индивидуального измерения силы тока.

Статья №.:
SV 9677951
Описание продукта
Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
Материал
Полиамид
Для типоразмера
2/3
Подходит для арт. №
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Номинальная мощность
1,5 VA
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Insuslation material (class)
H
Primary current
400 A
Accuracy Class
1
Test specification
МЭК 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Подключение проводов
2,5 ‐ 4 мм²
Номинальная частота
50 ‐ 60 Гц
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,136 kg
Gross weight
0,146 kg
Код ТНВЭД
85043129
EAN
4028177984448
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV current transformer 400 A/5 A for NH slimline switch-disconnector size 2-3 / adaptor for RiLine Compact (SV 9677.XXX)
Документация
Safety instructions
Руководство