- Статья №.:
- SV 9677415
- Описание продукта
- Для повышения защиты от прикосновения сзади у планочного силового разъединителя NH в верхней части при монтаже на шинную систему 185 мм с защитой от прикосновения.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- RAL 7035
- Для типоразмера
- 1 - 3
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,112 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177806382
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
- SV защитный кожух, для планочного силового разъединителя NH, разм. 1-3 (185 мм), задний