3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.
- Статья №.:
- SV 9677060
- Исполнение
- с 3-полюсным отключением
- Принцип действия
- Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму
- Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016 - Для размера NH
- 00
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 185 mm
- Отвод проводов
- снизу
- Тип подключения (электрического)
- Винт М8
- Installation type
- Крепление на зажимах
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Номинальное рабочее напряжение
- 800 V (AC), 3~
- Номинальный ток макс.
- 160 A
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Для установки трансформатора
- Да
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 676 мм - Подключение проводов
- 1,5 ‐ 95 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,12 kg
- Gross weight
- 5,14 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,072
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177806689
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Описание продукта
- SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 00, 160 А, 690 В, 3-пол., винт M8, 185 мм, отвод проводов снизу, крепление на клеммах
- Документация
- Safety instructions
- Руководство