Планочный силовой разъединитель NH

Статья №.: SV 9677160

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Статья №.:
SV 9677160
Исполнение
с 3-полюсным отключением
Принцип действия
Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму
Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016
Для размера NH
1
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
185 mm
Отвод проводов
снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М12
Installation type
Крепление на винтах
Количество полюсов
3-пол.
Номинальное рабочее напряжение
800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.
250 A
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 772 мм
Подключение проводов
6 ‐ 240 мм²
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
10,06 kg
Gross weight
10,66 kg
Доля меди (кг / штук)
2,696
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177809079
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 1, 250 А, 690 В, 3-пол., болт M12, 185 мм, отвод проводов снизу, крепление на винтах
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство