Планочный силовой разъединитель NH

Статья №.: SV 9677365

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Статья №.:
SV 9677365
Исполнение
с 3-полюсным отключением
Принцип действия
Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму
Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016
Для размера NH
3
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
185 mm
Отвод проводов
сверху
Тип подключения (электрического)
Винт М12
Installation type
Крепление на винтах
Количество полюсов
3-пол.
Номинальное рабочее напряжение
800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.
500 A
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 772 мм
Подключение проводов
6 ‐ 240 мм²
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
15 kg
Gross weight
15,28 kg
Доля меди (кг / штук)
5,285
Код ТНВЭД
85043129
EAN
4028177806818
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 3, 500 А, 800 В, 3-пол., болт M12, 185 мм, отвод проводов сверху, крепление на винтах
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство