Для защиты от прикосновения в области подключения кабеля при использовании кабельных наконечников с длинными гильзами.
- Статья №.:
- SV 9677402
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения в области подключения кабеля при использовании кабельных наконечников с длинными гильзами. В сочетании с защитными панелями клемм подключения спереди (9677.400/.410) обеспечивается полная защита от прикосновения клемм подключения.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- RAL 7035
- Для типоразмера
- 00
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,085 kg
- Gross weight
- 0,086 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
- SV защитная панель клемм подключения, для планочного силового разъединителя NH, разм. 00 (185 мм)