Для сигнализации включения разъединителя NH (крышка).
- Статья №.:
- SV 9677418
- Описание продукта
- Для сигнализации включения разъединителя NH (крышка).
- Комплект поставки
- Вкл. держатель
- Номинальный ток макс.
- 5 A
- Для типоразмера
- 00 - 3
- Номинальное рабочее напряжение
- 250 В
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,013 kg
- Gross weight
- 0,014 kg
- Код ТНВЭД
- 85365019
- EAN
- 4028177806887
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV микровыключатель , для планочного силового разъединителя NH , разм. 00-3 (185 мм)