Адаптер

Статья №.: SV 9677930

For mounting RiLine Compact components on 185 mm busbar systems

Статья №.:
SV 9677930
Материал
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
185 mm
Отвод проводов
сверху/снизу
Installation type
Крепление на винтах
Количество полюсов
3-пол.
Номинальный ток макс.
320 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Указание
Для крепления на перфорированные шины. Необходимо убедиться, что в месте установки прибора отсутствует защитный кожух.
The contact terminal is required when using the adaptor on busbars with contact hazard protection
Для установки трансформатора
Да
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 670 мм
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,6 kg
Gross weight
2,769 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177979734
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV Adaptor 320 A (2 x 160 A), 3-pole, cable outlet top/bottom, screw fastening, for RiLine Compact components
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство