Для соединения плоских шин 40 x 10 – 120 x 10 мм без сверления отверстий.
- Статья №.:
- SV 9677610
- Описание продукта
- Для соединения шин прямоугольного сечения без сверления отверстий.
- Материал
- E-Cu
- Поверхность
- Луженая
- Для шин с размерами (мм) / необходимое количество на шину
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Указание
- При использовании шины 100 x 10 мм необходимо по 1 штуке 9677.610 и 9677.620
- Подходит для шин
- 40 x 10 мм
- 80 x 10 мм
- 100 x 10 мм
- Размер
- Длина: 40 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,44 kg
- Gross weight
- 0,5 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,407
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Описание продукта
- SV соединитель шин, для E-Cu 40/80/100x10 мм, L: 40 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство