Соединитель шин

Статья №.: SV 9677620

Для соединения плоских шин 40 x 10 – 120 x 10 мм без сверления отверстий.

Статья №.:
SV 9677620
Описание продукта
Для соединения шин прямоугольного сечения без сверления отверстий.
Материал
E-Cu
Поверхность
Луженая
Для шин с размерами (мм) / необходимое количество на шину
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
Указание
При использовании шины 100 x 10 мм необходимо по 1 штуке 9677.610 и 9677.620
Подходит для шин
60 x 10 мм
100 x 10 мм
120 x 10 мм
Размер
Длина: 60 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,68 kg
Gross weight
0,72 kg
Доля меди (кг / штук)
0,602
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Описание продукта
SV соединитель шин, для E-Cu 60/100/120x10 мм, L: 60 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство